您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06273.prj},{NB=K0160.3180X16},{D1=180},{D4=38.000},{D3=37},{L1=22},{L3=43},{B3=5},{BB3=5.000},{T=18.3},{GEW=0.7465},{EAN=4059245067695},{TAB=1},{TAB1=1},{TYP=1.000},{TYP1=2},{TYP2=1},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{D2X=16.000},{E=71.000},{R7=14.000},{GR3=31.000},{GR2=50.000},{GR1=5.000},{GL3=10.000},{GE=30.000},{GL1=80.000},{GD5=13.000},{GD4=16.000},{GD1=25.000},{R8=0.250},{R6=5.000},{R5=10.000},{R4=20.000},{R3=4.000},{R2=16.000},{R1=8.000},{L2=20.500},{H2=20.500},{H1=24.000},{C=8.000},{D5=41.000},{B2=15.000},{B1=22.000},{A=21.000},{DD2=16.000},{Z=1},{BESTKIPP=K0160.3180X16},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=feststehender Ballengriff, Nabe mit Nut},{D2=16},{REIHE=1},{SPEICHEN=3},{GRIFF1=Ø25 x M 10 x 80}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0160.3180X16
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
明细表
K0160.3180X16
BESTKIPP
订货号
K0160.3180X16
MATERIAL
材料
铝制
AUSF
规格
固定式球头把手,带键槽孔
D1
直径
180
mm
D2
直径 H7
16
mm
REIHE
系列
1
D3
直径
37
mm
L1
宽度
22
mm
L3
宽度
43
mm
B3
宽度 P9
5
mm
T
深度
18.3
mm
SPEICHEN
辐数
3
GEW
重量约
0.7465
kg
GRIFF1
固定式球头把手,DIN 39 E 型
Ø25 x M 10 x 80
GRIFF2
旋转手柄,DIN 98 E 型
-
ZEICHNUNG
图纸
图纸视图
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245067695
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions